Spelafili

Spelafili
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Because the blade pressure board covers the entire surface, this product does not feel like a molded shape when used, and the grip is covered all the way to the tip for easy handling, making this wire stripper is a pleasure to use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DA-052K
DIV-095K
DIV-208K
DVC-075K
DVC-125K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cavo applicabile

76.58 €

1 Disponibile 6 giorni Cavo singolo φ0.5/1.2/1.6/2.0mm

76.58 €

1 Disponibile 6 giorni Cavo IV 0.9/1.25/2.0/3.5/5.5mm2

78.71 €

1 Disponibile 6 giorni Cavo IV 1.25/2.0/3.5/5.5/8.0mm2

81.12 €

1 6 giorni VCTF 0.75mm2/2-anime, 3-anime e 4-anime

79.92 €

29.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

VCTF1.25 mm2/2-anime, 3-anime e 4-anime

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico