FFC-FPC (foro passante) (52806) tipo (52806-1610)

FFC-FPC (foro passante) (52806) tipo 52806-1610
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 52806-1610

Marca: MOLEX

Prezzo: 0.67

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Numero di conduttori: 16


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

52806-1610

Codice componente
52806-1610
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.67 €

1 Disponibile 5 giorni 16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pin/contatto applicabile Female (socket) Applicazione For PCB Corrente ammessa(A) 0.5
Tensione ammessa(V) 50 Direzione collegamento Straight Standard rappresentativo UL
Pitch(mm) 1.0 Mating section plating Tin

Si trova sulla pagina di FFC-FPC (foro passante) (52806) tipo, il codice articolo è il seguente: 52806-1610.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 52806-1610.

Tipologia prodotto

Codice componente
52806-0410
52806-1210
52806-1410
52806-2210
52806-2410
52806-2510
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.63 €

1 Disponibile 5 giorni 4

0.58 €

1 Disponibile 5 giorni 12

0.58 €

1 Disponibile 5 giorni 14

0.87 €

1 Disponibile 5 giorni 22

0.84 €

1 Disponibile 5 giorni 24

0.87 €

1 Disponibile 5 giorni 25

Supporto tecnico