Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
50011-8100
Applicable pin/contact | Femmina (presa) | Application | Collegamento cavo | Allowable Current(A) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 125 | Wire connection method | Crimpatura | Conforming housing | 51004, 51049 |
Applicable size AWG | 24–30 | Terminal shape | Individual | Mating Partner | 53014, 53015, 53025 |
Si trova sulla pagina di MicroBlade™ per uso con terminali per PCB con passo 2,00 mm (50011)., il codice articolo è il seguente: 50011-8100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 50011-8100.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali