Alloggiamento PCB con passo 2,00 mm MicroBlade™ (51004)

Alloggiamento PCB con passo 2,00 mm MicroBlade™ (51004)
  • Sconto volumi elevati
A highly-reliable Molex product with a box type terminal and a straight and right angle flexible design. Friction lock type. Terminal (compatible terminal: 50011, mating wafers: 53014/ 53015/ 53025)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

51004-0500

Codice componente
51004-0500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.11 €

10 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Numero di conduttori 5 Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 2
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / CSA
Passo(mm) 2.00 Numero di colonne 1 Blocco di accoppiamento Disponibile
Terminale conforme 50011 Partner di accoppiamento 53014, 53015, 53025

Si trova sulla pagina di Alloggiamento PCB con passo 2,00 mm MicroBlade™ (51004), il codice articolo è il seguente: 51004-0500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 51004-0500.

Supporto tecnico