Alloggiamento PCB con passo 2,0 mm MicroClasp® (51242)

Alloggiamento PCB con passo 2,0 mm MicroClasp® (51242)
[Features]
A space-saving Molex product that offers easier removal than other similar 2.00 mm (.079") and 2.50 mm (.098") pitch wire-to-circuit board connection systems. (Mating wafers: 57763, conforming terminal: 56134, conforming retainer: 55767.)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

51242-3000

Codice componente
51242-3000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.58 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Numero di conduttori 30 Applicazione Collegamento cavo Direzione collegamento Dritto
Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Passo(mm) 2.00 Numero di colonne 2
Blocco di accoppiamento Disponibile Montaggio a pannello NA Colore Colore naturale
Terminale conforme 55767, 56134 Partner di accoppiamento 55763

Si trova sulla pagina di Alloggiamento PCB con passo 2,0 mm MicroClasp® (51242), il codice articolo è il seguente: 51242-3000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 51242-3000.

Supporto tecnico