Connettore PCB con passo 2,00 mm Micro-Latch™ (50165) (Codici componente)

Connettore PCB con passo 2,00 mm Micro-Latch™ (50165)
  • Sconto volumi elevati
The head of the Molex receptacle housing uses a friction lock for sliding into the opening. Delivers excellent circuit protection and durability against constant inserting and extracting. (Compatible terminal: 50212, mating wafers: 53253 / 53254)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
51065-0200
51065-0300
51065-0400
51065-0500
51065-0600
51065-0800
51065-0900
51065-1000
51065-1100
51065-1400
51065-1500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.06 €

50 Disponibile 5 giorni 2

0.09 €

50 Disponibile 5 giorni 3

0.07 €

50 Disponibile 5 giorni 4

0.09 €

50 Disponibile 5 giorni 5

0.48 €

10 Disponibile 5 giorni 6

1.13 €

10 Disponibile 5 giorni 8

0.43 €

10 Disponibile 5 giorni 9

0.90 €

9 Disponibile 5 giorni 10

0.09 €

6 Disponibile 5 giorni 11

0.20 €

8 Disponibile 5 giorni 14

0.38 €

1 Disponibile 5 giorni 15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Applicazione Per PCB Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A
Standard rappresentativo UL / CSA Passo(mm) 2.00 Numero di colonne 1
Montaggio a pannello NA Colore Colore naturale Terminale conforme 50212
Partner di accoppiamento 53253, 53254

Supporto tecnico