Connettore di alimentazione Mini-Fit Sr. (42816) (Codici componente)

Connettore di alimentazione Mini-Fit Sr. (42816)
A Molex 10.00 mm pitch wire-to-board, wire-to-wire connector. Maximum current: 50.0 A (2-circuit, applicable wire size: 8 AWG). (Compatible terminal: 42815, compatible housing: 42818)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42816-0212

Codice componente
42816-0212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.29 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Numero di conduttori 2 Applicazione Per PCB Corrente ammessa(A) 50
Metodo di collegamento filo Crimpatura Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A
Standard rappresentativo UL / TUV / CSA Passo(mm) 10.00 Numero di colonne 1
Blocco di accoppiamento Disponibile Montaggio a pannello NA Colore Nero
Terminale conforme 42815 Partner di accoppiamento 42818-0212, 42820

Si trova sulla pagina di Connettore di alimentazione Mini-Fit Sr. (42816), il codice articolo è il seguente: 42816-0212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42816-0212.

Supporto tecnico