Wafer connettore filo-PCB con passo 2,50 mm Mini-Lock™ (53517) (Codici componente)

Wafer connettore filo-PCB con passo 2,50 mm Mini-Lock™ (53517)
  • Sconto volumi elevati
Molex types are available in both straight and right angled types. Wire-to-wire optional parts are also available. This product has a high mating workability on the fitting guide wall. (Mating housing: 51103)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
53517-0210
53517-0810
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.30 €

1 5 giorni 2

0.64 €

1 5 giorni 8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Per PCB Corrente ammessa(A) 3 Tensione ammessa(V) 250
Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL
Passo(mm) 2.50 Numero di colonne 1 Blocco di accoppiamento Disponibile
Partner di accoppiamento 51103, 50351

Supporto tecnico