Terminale per connettore impermeabile miniaturizzato Mizu-P25™ (50038)

Terminale per connettore impermeabile miniaturizzato Mizu-P25™ (50038)
  • Sconto volumi elevati
A compact IP67 (international protection class) Molex wire-to-wire connector with a dust- and waterproof structure. (Compatible Housing: 52116)

[Features]
· Core wire size: AVS 0.3, AWG #20 to 22.
· Outer diameter: 1.8 to 1.9 mm.
· Strip length: 2.0 to 2.5 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

50038-8100

Codice componente
50038-8100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.16 €

10 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable pin/contact Maschio (spina) Application Collegamento cavo Allowable Voltage(V) 250
Wire connection method Crimpatura Conforming housing 52116 Applicable size AWG 20–22
Terminal shape Individual Mating Partner 50039

Si trova sulla pagina di Terminale per connettore impermeabile miniaturizzato Mizu-P25™ (50038), il codice articolo è il seguente: 50038-8100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 50038-8100.

Supporto tecnico