Alloggiamento PCB con passo 1.25mm PanelMate™ (51146) (Codici componente)

Alloggiamento PCB con passo 1.25mm PanelMate™ (51146)
  • Sconto volumi elevati
A short-backed and thin Molex product with a height of just 1.85 mm. SMT-type installation with solder tab. (Compatible terminal: 50641, mating wafers: 53779 / 53780 / 55063 / 55178)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

51146-1400

Codice componente
51146-1400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.73 €

5 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Numero di conduttori 14 Applicazione Collegamento cavo Direzione collegamento Dritto
Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL / CSA Passo(mm) 1.25
Numero di colonne 1 Montaggio a pannello NA Colore Colore naturale
Terminale conforme 50641, 50753 Partner di accoppiamento 53780

Si trova sulla pagina di Alloggiamento PCB con passo 1.25mm PanelMate™ (51146), il codice articolo è il seguente: 51146-1400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 51146-1400.

Supporto tecnico