Terminale SPOX™ (5241)【16,000 Pezzi per confezione】

Terminale SPOX™ (5241)
The Molex Spox family of wire-to-circuit board connectors have a structure that works within a pitch range of 2.50 mm to 5.08 mm. (Conforming housing: 5240)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5241T

Codice componente
5241T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

382.49 €

16,000 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable pin/contact Maschio (spina) Application Collegamento cavo Wire connection method Crimpatura
Conforming housing 5240 Applicable size AWG 22 to 28 Terminal shape Chain
Mating Partner 50802

Supporto tecnico