Giunto combinato impermeabile (pre-accoppiamento impermeabile + condotto cavi in acciaio senza filettatura)

Giunto combinato impermeabile (pre-accoppiamento impermeabile + condotto cavi in acciaio senza filettatura)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Combination coupling thanks to connection of waterproof pre-coupling and screwless conduit.
· Union method for connecting the plica tube.
· The tensile strength of the plica tube and couplings is 500N (JIS medium).
· The tensile strength of the electrical wire conduit and coupling for #15-30 is 500N (JIS medium), and 1000N for 38 and over (JIS heavy).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WKE17
WKE24
WKE30
WKE38
WKE50
WKI17
WKI24
WKI30
WKI38
WKI50
WKI50-54
WKI63
WKI76
WKI83
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tubo per fili collegabile Tubo per fili collegabile (ecc.) Diametro esterno massimo del cavo compatibile
(mm)

5.59 €

1 Disponibile 5 giorni PV17, PE17E19/C1915

6.69 €

1 Disponibile 5 giorni PV24, PE24E25/C2523

8.33 €

1 5 giorni PV30, PE30E31/C3129

13.13 €

1 6 giorni PV38, PE38E39/C3936

19.73 €

1 Disponibile 5 giorni PV50, PE50E51/C5148

4.89 €

1 5 giorni PV17, PE17G1615

6.94 €

1 Disponibile 6 giorni PV24, PE24G2222

9.90 €

1 Disponibile 6 giorni PV30, PE30G2828

13.13 €

1 6 giorni PV38, PE38G3636

20.40 €

1 Disponibile 6 giorni PV50, PE50G4242

23.13 €

1 Disponibile 5 giorni PV50, PE50G5448

32.20 €

1 Disponibile 6 giorni PV63, PE63G5455

45.13 €

1 Disponibile 6 giorni PV76, PE76G7070

67.34 €

1 Disponibile 6 giorni PV83, PE83G8280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature(°C) -25–90 Materiali principali Lega di zinco pressofuso (ZDC2) Trattamento superficie Zincatura elettrica (cromatura lucida trivalente))
Livello di protezione IP65

Supporto tecnico