Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BCAP091207T |
BCAP101508G |
BCAP192810T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Specifiche colori (Copertura superiore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.81 € 7.30 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 90 | 70 | 120 | Trasparenza | ||
23.87 € 10.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | 85 | 150 | Grigio bianco | ||
49.78 € 19.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 190 | 100.5 | 280 | Trasparenza |
Loading...
Materiale | Resina | Grado di protezione (IP) | IP65 | Base di montaggio | Sono presenti elementi opzionali |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche colori(Corpo) | Grigio bianco | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10 – 60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
D(mm)
Specifiche colori(Copertura superiore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali