Scatola in policarbonato impermeabile / antipolvere serie SPCP

Scatola in policarbonato impermeabile / antipolvere serie SPCP
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Waterproof/Dustproof Polycarbonate Box (SPCP)

[Features]
· Waterproof plastic box available in various sizes: SPCP Series (28 sizes) and SABP Series (17 sizes).
· SPCP and SABP are a series of waterproof and dustproof boxes. The SPCP Series is made of a polycarbonate, offering superior impact resistance, and the SABP series is made of general purpose ABS.
· There are 2 colors for the SPCP Series top cover (white-gray and clear), and 1 color for the SABP Series (white-gray).
· These can be used in various applications such as terminal relay boxes, control boxes, communication boxes, etc.
· Direct insertion of screws into the cover screw mount enables mounting on a wall surface etc. without requiring an externally mounted leg.
· Refer to usage precautions 7-2P for protection ratings.
· Please refer to the usage precautions when selecting a box.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPCP101006G

Codice componente
SPCP101006G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

24.12 €

9.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

W(mm) 100 H(mm) 60 D(mm) 100
Materiale Resina Grado di protezione (IP) IP65 Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali
Standard UL Specifiche colori(Corpo) Grigio bianco Specifiche colori(Copertura superiore) Grigio bianco
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20 – 75 Autoestinguente(UL94) V-2 Coppia di serraggio(N▪m) 1 – 1,5

Si trova sulla pagina di Scatola in policarbonato impermeabile / antipolvere serie SPCP, il codice articolo è il seguente: SPCP101006G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPCP101006G.

Supporto tecnico