Alimentatore a blocco, S8TS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S8TS-02505
S8TS-03012
S8TS-06024
S8TS-06024-E1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità
(W)
Tensione di uscita (solo uscita singola) Corrente di uscita nominale (sola uscita singola)
(A)
Funzione inclusa Nota

299.00 €

1 7 giorni 255 V DC5Uscita allarme-

284.20 €

1 7 giorni 3012 V DC2.5Tipo parallelo / Uscita allarme-

213.30 €

1 7 giorni 6024 V DC2.5Tipo parallelo / Uscita allarme-

229.40 €

1 7 giorni 6024 V DC2.5Tipo parallelo / Uscita allarmeConnettore per linea bus incluso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Fissaggio diretto guida DIN Mono/multi Tipo singolo Tensione di ingresso AC/DC
Profilo albero di ingresso/uscita Vite Standard di sicurezza CE / UL / CUL Dimensione altezza(mm) 128.1
Larghezza(mm) 48 Dimensione profondità(mm) 120

Supporto tecnico