Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LY3 DC24
Codice componente
|
---|
LY3 DC24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Configurazioni dei contatti | Profilo terminale | Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC) (A) | Tensione nominale bobina (DC) (V) | Tensione nominale bobina (AC) (V) | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Classificazione | Spia di funzionamento | Superficie di montaggio custodia superiore | Meccanismo di contatto | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3c | Presa/spina | 10 | 24 | - | 36.5 | 31.5 | 28 | Standard | NA | × | Tipo singolo | Doppio uso con terminale a saldare |
Loading...
Applicazione | Potenza | Funzione latch | N/A | Standard rappresentativo | UL / TUV / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Relè bistabile | NA |
Si trova sulla pagina di Relè a commutazione di potenza LY, il codice articolo è il seguente: LY3 DC24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LY3 DC24.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale bobina (AC)(V)
Configurazioni dei contatti
Profilo terminale
Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC)(A)
Tensione nominale bobina (DC)(V)
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Classificazione
Spia di funzionamento
Superficie di montaggio custodia superiore
Meccanismo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LY1 DC24 |
LY1-0 DC24 |
LY1-D DC24 |
LY3-0 DC24 |
LY3-D DC24 |
LY3F AC100/110 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Configurazioni dei contatti | Profilo terminale | Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC) (A) | Tensione nominale bobina (DC) (V) | Tensione nominale bobina (AC) (V) | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Classificazione | Spia di funzionamento | Superficie di montaggio custodia superiore | Meccanismo di contatto | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1c | Presa/spina | 15 | 24 | - | 36 | 21.5 | 28 | Standard | NA | × | Tipo singolo | Doppio uso con terminale a saldare | |
12.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1c | Per schede PCB | 15 | 24 | - | 36 | 21.5 | 28 | Standard | NA | × | Tipo singolo | - | |
14.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1c | Presa/spina | 15 | 24 | - | 36 | 21.5 | 28 | Con diodo integrato | NA | × | Tipo singolo | Doppio uso con terminale a saldare | |
20.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3c | Per schede PCB | 10 | 24 | - | 36 | 21.5 | 28 | Standard | NA | × | Tipo singolo | - | |
23.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3c | Presa/spina | 10 | 24 | - | 36.5 | 31.5 | 28 | Con diodo integrato | NA | × | Tipo singolo | Doppio uso con terminale a saldare | |
21.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3c | Presa/spina | 10 | - | 100/110 | 36 | 32 | 44 | Standard | NA | ○ | Tipo singolo | - |