Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MM4P AC200/(220)
Codice componente
|
---|
MM4P AC200/(220) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Configurazioni dei contatti | Profilo terminale | Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC) (A) | Tensione nominale bobina (DC) (V) | Tensione nominale bobina (AC) (V) | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Classificazione | Spia di funzionamento | Struttura di protezione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.64 € | 1 | 6 giorni | 4c | Presa/spina | 7.5 | - | 200/220 | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Standard | NA | Tipo con involucro |
Loading...
Applicazione | Potenza | Funzione latch | N/A | Relè bistabile | NA |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo di contatto | Tipo singolo |
Si trova sulla pagina di Relè di potenza MM, il codice articolo è il seguente: MM4P AC200/(220).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MM4P AC200/(220).
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale bobina (DC)(V)
Configurazioni dei contatti
Profilo terminale
Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC)(A)
Tensione nominale bobina (AC)(V)
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Classificazione
Spia di funzionamento
Struttura di protezione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MM2P DC24 |
MM2P-D DC24 |
MM2PN AC100/(110) |
MM4P DC100/110 |
MM4P-JD DC100/110 |
MM4PN AC100/(110) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Configurazioni dei contatti | Profilo terminale | Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC) (A) | Tensione nominale bobina (DC) (V) | Tensione nominale bobina (AC) (V) | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Classificazione | Spia di funzionamento | Struttura di protezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.87 € | 1 | 6 giorni | 2c | Presa/spina | 7.5 | 24 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Standard | NA | Tipo con involucro | ||
49.42 € | 1 | 6 giorni | 2c | Presa/spina | 7.5 | 24 | - | 73 | 47.5 | 80.5 | Con diodo integrato | NA | Tipo con involucro | ||
52.85 € | 1 | 6 giorni | 2c | Presa/spina | 7.5 | - | 100/110 | 73 | 47.5 | 80.5 | Tipo con spia di funzionamento integrata | Disponibile | Tipo con involucro | ||
52.85 € | 1 | 6 giorni | 4c | Presa/spina | 7.5 | 100/110 | - | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Standard | NA | Tipo con involucro | ||
97.53 € | 1 | 6 giorni | 4c | Presa/spina | 5 | 100/110 | - | 81.5 | 79.5 | 70.5 | Relè di potenza ausiliario standard | NA | Tipo con involucro | ||
69.00 € | 1 | 6 giorni | 4c | Presa/spina | 7.5 | - | 100/110 | 81.5 | 79.5 | 80.5 | Tipo con spia di funzionamento integrata | Disponibile | Tipo con involucro |