Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MY4N DC12
Codice componente
|
---|
MY4N DC12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Configurazioni dei contatti | Funzione latch | Profilo terminale | Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC) (A) | Tensione nominale bobina (DC) (V) | Tensione nominale bobina (AC) (V) | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Classificazione | Spia di funzionamento | Superficie di montaggio custodia superiore | Meccanismo di contatto | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4c | N/A | Presa/spina | 3 | 12 | - | 36 | 21.5 | 28 | Standard | Disponibile | × | Tipo singolo | - |
Loading...
Applicazione | Potenza | Relè bistabile | NA |
---|
Si trova sulla pagina di Mini relè di potenza MY, il codice articolo è il seguente: MY4N DC12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MY4N DC12.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale bobina (AC)(V)
Configurazioni dei contatti
Funzione latch
Profilo terminale
Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC)(A)
Tensione nominale bobina (DC)(V)
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Classificazione
Spia di funzionamento
Superficie di montaggio custodia superiore
Meccanismo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MY2 AC220/240 |
MY2 AC24 |
MY2 DC100/110 |
MY4N DC125 |
MY4N DC24 |
MY4N DC48 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Configurazioni dei contatti | Funzione latch | Profilo terminale | Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC) (A) | Tensione nominale bobina (DC) (V) | Tensione nominale bobina (AC) (V) | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Classificazione | Spia di funzionamento | Superficie di montaggio custodia superiore | Meccanismo di contatto | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.62 € | 1 | 6 giorni | 2c | N/A | Presa/spina | 5 | - | 220/240 | 36 | 21.5 | 28 | Standard | NA | × | Tipo singolo | - | ||
13.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2c | N/A | Presa/spina | 5 | - | 24 | 36 | 21.5 | 28 | Standard | NA | × | Tipo singolo | - | |
11.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2c | N/A | Presa/spina | 5 | 100/110 | - | 36 | 21.5 | 28 | Standard | NA | × | Tipo singolo | - | |
23.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4c | N/A | Presa/spina | 3 | 125 | - | 36 | 21.5 | 28 | Standard | Disponibile | × | Tipo singolo | - | |
17.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4c | N/A | Presa/spina | 3 | 24 | - | 36 | 21.5 | 28 | Standard | Disponibile | × | Tipo singolo | - | |
19.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4c | N/A | Presa/spina | 3 | 48 | - | 36 | 21.5 | 28 | Standard | Disponibile | × | Tipo singolo | - |