Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PF083A
Codice componente
|
---|
PF083A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli relè | Tipi di montaggio | Metodo cablaggio | A presa | Numero di pin presa | Standard di sicurezza | Corrente nominale (A) | Struttura di protezione dita | Serie di relè compatibili (Omron) | Prese per sensori di prossimità - Serie compatibili | Zoccolo per apparecchiature di controllo livello - Serie compatibili | Serie di zoccoli compatibili per timer | Serie di zoccoli compatibili per contatori | Serie di zoccoli compatibili per regolatori di temperatura | Serie di zoccoli compatibili per convertitori di segnale | Serie di zoccoli compatibili per dispositivi di protezione apparecchiature | Serie di zoccoli compatibili per ricevitori di potenza HV | Serie di zoccoli compatibili per annunciatori | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.83 € | 20 | 7 giorni | 2 | Collegamento su superficie | [Altro] Fissaggio a vite | Zoccolo rotondo | 8 | UL / CSA | 5 | × | MK (K), G3B | - | 61F | - | - | - | - | APR/LG2 | - | MYA | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Prodotti opzionali per uso comune con relè: Zoccoli, il codice articolo è il seguente: PF083A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PF083A.
Configura
Proprietà di base
Metodo cablaggio
Standard di sicurezza
Numero di poli relè
Tipi di montaggio
A presa
Numero di pin presa
Corrente nominale(A)
Struttura di protezione dita
Serie di relè compatibili (Omron)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
8PFA |
8PFA-W |
8PFA1 |
PF083A-E |
PF085A |
PF113A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di poli relè | Tipi di montaggio | Metodo cablaggio | A presa | Numero di pin presa | Standard di sicurezza | Corrente nominale (A) | Struttura di protezione dita | Serie di relè compatibili (Omron) | Prese per sensori di prossimità - Serie compatibili | Zoccolo per apparecchiature di controllo livello - Serie compatibili | Serie di zoccoli compatibili per timer | Serie di zoccoli compatibili per contatori | Serie di zoccoli compatibili per regolatori di temperatura | Serie di zoccoli compatibili per convertitori di segnale | Serie di zoccoli compatibili per dispositivi di protezione apparecchiature | Serie di zoccoli compatibili per ricevitori di potenza HV | Serie di zoccoli compatibili per annunciatori | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | Collegamento su superficie | [Altro] Fissaggio a vite | Zoccolo rotondo | 8 | UL / CSA | 10 | × | MM | - | 61F | - | - | - | K3FK | - | - | - | - | |
10.36 € | 1 | 6 giorni | - | Collegamento su superficie | [Altro] Fissaggio a vite | Zoccolo rotondo | 8 | - | 10 | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22.82 € | 1 | 7 giorni | 2 | Collegamento su superficie | [Altro] Fissaggio a vite | Zoccolo rotondo | 8 | UL | 10 | × | G4Q | - | 61F | RD2P | - | - | - | K2CU /SAO / SDV / SE | AGF | - | - | ||
6.98 € | 50 | 7 giorni | 2 | Collegamento su superficie | [Altro] Fissaggio a vite | Zoccolo rotondo | 8 | UL / CSA | 5 | ○ | MK (K), G3B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Collegamento su superficie | [Altro] Fissaggio a vite | Zoccolo rotondo | 8 | - | 5 | × | - | - | - | H2C/H3M | - | - | - | - | - | - | - | |
15.50 € | 1 | 6 giorni | [Altro] 2,3 | Collegamento su superficie | [Altro] Fissaggio a vite | Zoccolo rotondo | 11 | UL / CSA | 5 | × | MK (K) | - | 61F | - | - | - | - | - | - | MYA | - |