Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PL08-Q |
PLE08-0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli relè | Tipi di montaggio | Metodo cablaggio | A presa | Numero di pin presa | Standard di sicurezza | Corrente nominale (A) | Struttura di protezione dita | Serie di relè compatibili (Omron) | Prese per sensori di prossimità - Serie compatibili | Zoccolo per apparecchiature di controllo livello - Serie compatibili | Serie di zoccoli compatibili per timer | Serie di zoccoli compatibili per contatori | Serie di zoccoli compatibili per regolatori di temperatura | Serie di zoccoli compatibili per convertitori di segnale | Serie di zoccoli compatibili per dispositivi di protezione apparecchiature | Serie di zoccoli compatibili per ricevitori di potenza HV | Serie di zoccoli compatibili per annunciatori | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.49 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 2 | Collegamento posteriore | [Altro] Avvolgimento | Zoccolo rotondo | 8 | - | 10 | × | MK (K), MM, G4Q, G3B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.82 € | 3 | 7 giorni | 2 | Collegamento posteriore | [Altro] Per schede PCB | Zoccolo rotondo | 8 | UL | 10 | × | MK (K), MM, G4Q, G3B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Metodo cablaggio
Standard di sicurezza
Numero di poli relè
Tipi di montaggio
A presa
Numero di pin presa
Corrente nominale(A)
Struttura di protezione dita
Serie di relè compatibili (Omron)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali