Prodotti opzionali per uso comune con relè: Zoccoli (Codici componente)

Prodotti opzionali per uso comune con relè: Zoccoli
  • Sconto volumi elevati
Common use optional products for relays: square sockets, round sockets

[Features]
· Square sockets and round sockets are available in front connection and back connection type.
· Finger protection type also available.
· Retention brackets, crossover bar for model PYF also available.
· Non-screw series added.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PTF14A-E

Codice componente
PTF14A-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli relè Tipi di montaggio Metodo cablaggio A presa Numero di pin presa Standard di sicurezza Corrente nominale
(A)
Struttura di protezione dita Serie di relè compatibili (Omron) Prese per sensori di prossimità - Serie compatibili Zoccolo per apparecchiature di controllo livello - Serie compatibili Serie di zoccoli compatibili per timer Serie di zoccoli compatibili per contatori Serie di zoccoli compatibili per regolatori di temperatura Serie di zoccoli compatibili per convertitori di segnale Serie di zoccoli compatibili per dispositivi di protezione apparecchiature Serie di zoccoli compatibili per ricevitori di potenza HV Serie di zoccoli compatibili per annunciatori Nota

14.82 €

50 7 giorni 4Collegamento su superficie[Altro] Fissaggio a viteZoccolo a profilo quadrato14CE / UL / CSA10LY, G7K----------

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Prodotti opzionali per uso comune con relè: Zoccoli, il codice articolo è il seguente: PTF14A-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PTF14A-E.

Tipologia prodotto

Codice componente
8PFA
8PFA-W
8PFA1
PTF14A-W
PY08 FOR MY
PY08-0 FOR MY
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di poli relè Tipi di montaggio Metodo cablaggio A presa Numero di pin presa Standard di sicurezza Corrente nominale
(A)
Struttura di protezione dita Serie di relè compatibili (Omron) Prese per sensori di prossimità - Serie compatibili Zoccolo per apparecchiature di controllo livello - Serie compatibili Serie di zoccoli compatibili per timer Serie di zoccoli compatibili per contatori Serie di zoccoli compatibili per regolatori di temperatura Serie di zoccoli compatibili per convertitori di segnale Serie di zoccoli compatibili per dispositivi di protezione apparecchiature Serie di zoccoli compatibili per ricevitori di potenza HV Serie di zoccoli compatibili per annunciatori Nota

12.34 €

1 Disponibile 6 giorni 2Collegamento su superficie[Altro] Fissaggio a viteZoccolo rotondo8UL / CSA10×MM-61F---K3FK----

10.36 €

1 6 giorni -Collegamento su superficie[Altro] Fissaggio a viteZoccolo rotondo8-10×-----------

22.82 €

1 7 giorni 2Collegamento su superficie[Altro] Fissaggio a viteZoccolo rotondo8UL10×G4Q-61FRD2P---K2CU /SAO / SDV / SEAGF--

11.33 €

1 Disponibile 6 giorni 4Collegamento su superficie[Altro] Fissaggio a viteZoccolo a profilo quadrato14UL10×G7K----------

1.65 €

1 Disponibile 6 giorni 2Collegamento posterioreSaldaturaZoccolo a profilo quadrato8UL / CSA-×MY----------

1.74 €

1 6 giorni -Collegamento posteriore[Altro] Per schede PCBZoccolo a profilo quadrato8UL-×-----------

Supporto tecnico