Feritoia con cappa a U

Feritoia con cappa a U
  • In Offerta
This is a louver which includes a U-shaped hood which prevents the entry of rain water.

[Features]
· A stainless steel outer wall vent for supplying natural ventilation.
· There are 2 types of designs, one with a round hood and one with a U-shaped hood.
· Different models with or without an insect screen and water guard can be selected based on the intended application.
· Material properties include the use of highly corrosion-resistant SUS 304.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UK-UGEN100SJ-MA

Codice componente
UK-UGEN100SJ-MA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

20.32 €

8.33 €

1 Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura(φ) 100 Protezione dall’acqua Disponibile Schermo anti-insetti Disponibile
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Si trova sulla pagina di Feritoia con cappa a U, il codice articolo è il seguente: UK-UGEN100SJ-MA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UK-UGEN100SJ-MA.

Supporto tecnico