Clip Ductor (DC)【10 Pezzi per confezione】

Clip Ductor (DC)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The edge of the clip is filed off to prevent damage to the cable covering (hot-dip zinc galvanized steel plate).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DC16
DC31DC28
DC36
DC39
DC42
DC51
DC54
DC63
DC75DC70
DC82
DC92
DC104
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione A
(mm)
Dimensione B
(mm)
Tubo per fili in acciaio conforme (nominale) Tubo VE conforme (nominale) Tubo SGP conforme (nominale) Tubo VP conforme (nominale) Tubo flessibile metallico conforme (nominale)

15.75 €

6.46 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

37271616151617

14.53 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 504031, 2828252530

22.62 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 5948363632-38

18.99 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 554539--30-

23.53 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 655442424040-

24.10 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 675751---50

26.33 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 766654545050-

30.68 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 817063---63

34.35 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 938375, 7070656576

36.50 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 105948282807583

47.65 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 11810792-90-101

41.48 €

17.84 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

131120104-100100-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Piastra in acciaio zincato a caldo Misura vite di montaggio M6x20 di tipo esagonale Conduttore conforme D15, D20, D1, D2, D3
Nota La vite è trattata con zincatura elettrica (C)

Supporto tecnico