Connettore per tubo PF (tipo G) bianco latte

Connettore per tubo PF (tipo G) bianco latte

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

This is a PF tube connector (JIS C8412/G type). The color of this product is milky white.

[Features]
· Connection and release are both possible with just one touch.
· A cap is attached, preventing intrusion of unsolidified concrete.
· Waterproof configuration has o-ring and packing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MFSK-16GM
MFSK-22GM
MFSK-28GM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro tubo compatibile Diametro uscita conforme
(mm)
Valore nominale filettatura Diametro esterno (φD)
(mm)
Lunghezza
(mm)

1.74 €

10 6 giorni 16 (tubo PF)φ27G3/431.546.5

1.99 €

10 6 giorni 22 (tubo PF)φ27G3/439.555

3.02 €

10 6 giorni 28 (tubo PF)φ34G14766

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Bianco latte Standard PSE

Supporto tecnico