Scatola a parete, copertura superiore inclusa (verticale)

Scatola a parete, copertura superiore inclusa (verticale)
Plastic box with a waterproof structure for superior impact and weather resistance.

[Features]
· The roof door can be separated from the main body (excluding WB-5AJ).
· Roof door only orders also accepted.
· Roof is removable from the top of the body (excluding WB-4AL type 5A model).
· After execution, it can be removed from and installed on the roof.
· The wood substrate can be detached from the front surface (excluding WB-4AL type 5A model).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WB-1ADG
WB-1AG
WB-1AJ
WB-1ALB
WB-1AM
WB-1AT
WB-2ADG
WB-2AG
WB-2AJ
WB-2ALB
WB-2AM
WB-2AT
WB-3ADG
WB-3AG
WB-3AJ
WB-3ALB
WB-3AM
WB-3AT
WB-4AJ
WB-4ALJ
WB-5AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)
Colore

15.48 €

1 7 giorni 160256130Grigio scuro

15.48 €

1 6 giorni 160256130Grigio

15.48 €

1 6 giorni 160256130Beige

15.48 €

1 7 giorni 160256130Marrone chiaro

15.48 €

1 6 giorni 160256130Bianco latte

15.48 €

1 7 giorni 160256130Cioccolato

23.78 €

1 7 giorni 196295150Grigio scuro

23.78 €

1 6 giorni 196295150Grigio

23.78 €

1 6 giorni 196295150Beige

23.78 €

1 6 giorni 196295150Marrone chiaro

23.78 €

1 8 giorni 196295150Bianco latte

23.78 €

1 6 giorni 196295150Cioccolato

34.45 €

1 6 giorni 235377180Grigio scuro

34.45 €

1 6 giorni 235377180Grigio

34.45 €

1 6 giorni 235377180Beige

34.45 €

1 6 giorni 235377180Marrone chiaro

34.45 €

1 14 giorni 235377180Bianco latte

34.45 €

1 6 giorni 235377180Cioccolato

61.55 €

1 6 giorni 265430195Beige

91.80 €

1 8 giorni 335517210Beige

140.37 €

1 6 giorni 418571210Beige

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Piastra intermedia Scatola PCB in legno Altri standard IPX3

Supporto tecnico