Tappo per tubo (tappo, per l'uso con tubi CD)

Tappo per tubo (tappo, per l'uso con tubi CD)
This end cap is used to prevent leaks, as well as waste and other foreign materials from entering CD pipes, as well as to protect the pipe ends.

[Features]
· Used to prevent foreign matter such as grease and dirt from entering the CD pipe and PF pipe, and to protect the terminals.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CD14-C
CD16-C
CD22-C
CD28-C
CD36-C
CD42-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro tubo compatibile Colore

1.12 €

50 6 giorni 14 (tubo CD)Blu scuro

1.20 €

50 6 giorni 16 (tubo CD)Verde scuro

1.28 €

50 6 giorni 22 (tubo CD)Rosso scuro

1.38 €

50 6 giorni 28 (tubo CD)Marrone scuro

1.82 €

10 6 giorni 36 (tubo CD)Grigio

2.79 €

10 6 giorni 42 (tubo CD)Bianco

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico