Stampaggio Wagon

Stampaggio Wagon
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
・This product is optimal for protecting indoor wiring beneath the floor surface.
· A flat type that eliminates concerns over tripping through which hand trucks and trolleys can pass smoothly.
・A variety of colors are available to match the flooring.
・A nail hole is provided in the base and the product can be easily nailed into place.
· With temporary retaining tape that is convenient for storing multiple cables or unwieldy cables. (Excluding the OP3 Type.)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OP10-G

Codice componente
OP10-G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

40.61 €

12.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura standard Tipo OP10 Colore Grigio Dimensione (B x H x L) 99mmx19.5mmx1m

Si trova sulla pagina di Stampaggio Wagon, il codice articolo è il seguente: OP10-G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OP10-G.

Supporto tecnico