Boccola con bordo in policarbonato per tubo cavi in acciaio spesso (senza coperchio)

Boccola con bordo in policarbonato per tubo cavi in acciaio spesso (senza coperchio)
Poly cuff bushing for thick steel wire tube (without lid). Made of strong polycarbonate.

[Features]
· Made of strong polycarbonate resin.
· Orders for lids only are also possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZVO-16
ZVO-22
ZVO-36
ZVO-42
ZVO-54
ZVO-70
ZVO-82
ZVO-92
ZVO-104
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno (φD)
(mm)

1.15 €

100 6 giorni 25

1.28 €

100 6 giorni 31

1.77 €

50 6 giorni 47.5

2.07 €

50 6 giorni 53.5

3.02 €

10 6 giorni 66.5

3.81 €

5 6 giorni 83

5.99 €

5 6 giorni 95

9.94 €

5 6 giorni 110

13.10 €

5 6 giorni 125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard PSE

Supporto tecnico