Contatto per connettori I / O ibridi .040 / .070

Contatto per connettori I / O ibridi .040 / .070
A contact for use with hybrid I/O connectors. 100 pcs. per pkg.

[Features]
· *The tab contact material is brass.
· The housing materials are glass-filled PBT for the caps and PBT for the plugs.
· These may include a mixture of gold-plated, gold and tin-plated materials with different colored housings.
· The white color of the housing is the actual color of the PBT material, which also refers to its natural color.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

178762-1

Codice componente
178762-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.95 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable pin/contact Maschio (spina) Numero di poli 26 Application Per PCB
Corrente nominale(A) 25 Wire connection method Saldatura Connection direction Angolo
Protection function (environmentally resistant) N/A Materiale/trattamenti superficie Ottone/stagnatura Nota La corrente ammessa è per fili da 2.0mm2

Si trova sulla pagina di Contatto per connettori I / O ibridi .040 / .070, il codice articolo è il seguente: 178762-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 178762-1.

Supporto tecnico