Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R87F-A1A93HP
Codice componente
|
---|
R87F-A1A93HP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura | Parete spessa | Tensione di ingresso | Proprietà | Flusso d’aria max. (tensione di ingresso CA, a 50Hz) (m3/min) | Flusso d’aria max. (tensione di ingresso CA, a 60Hz) (m3/min) | Volume (tensione di ingresso CA, 50Hz) (dB) | Volume (tensione di ingresso CA, 60Hz) (dB) | Pressione statica massima (tensione di ingresso CA, 50Hz) (Pa) | Pressione statica massima (tensione di ingresso CA, 60Hz) (Pa) | Alimentatore, terminale rimovibile | Velocità di rotazione della ventola | Materiale pale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 92x92 | 25mm | 100 V AC | Standard (uso generico) / Lunga durata / Tipo silenzioso | 0.9 | 1 | 33 | 36 | 49 | 68.6 | Tipo terminale | Alta velocità | Resina |
Loading...
Tipo | Ventola assiale CA | Uscita sensore | N/A | Standard rappresentativo | PSE / CE / UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale profilato | Alluminio pressofuso | Modalità di protezione dal surriscaldamento | Protezione impedenza |
Si trova sulla pagina di Ventola assiale CA, R87F / R87T, il codice articolo è il seguente: R87F-A1A93HP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R87F-A1A93HP.
Configura
Proprietà di base
Proprietà
Misura
Parete spessa
Tensione di ingresso
Flusso d’aria max. (tensione di ingresso CA, a 50Hz)(m3/min)
Flusso d’aria max. (tensione di ingresso CA, a 60Hz)(m3/min)
Volume (tensione di ingresso CA, 50Hz)(dB)
Volume (tensione di ingresso CA, 60Hz)(dB)
Pressione statica massima (tensione di ingresso CA, 50Hz)(Pa)
Pressione statica massima (tensione di ingresso CA, 60Hz)(Pa)
Alimentatore, terminale rimovibile
Velocità di rotazione della ventola
Materiale pale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R87F-A1A83H |
R87F-A1A83L |
R87F-A1A85HP |
R87F-A1A93LP |
R87F-A3A13HP |
R87F-A3A15HP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura | Parete spessa | Tensione di ingresso | Proprietà | Flusso d’aria max. (tensione di ingresso CA, a 50Hz) (m3/min) | Flusso d’aria max. (tensione di ingresso CA, a 60Hz) (m3/min) | Volume (tensione di ingresso CA, 50Hz) (dB) | Volume (tensione di ingresso CA, 60Hz) (dB) | Pressione statica massima (tensione di ingresso CA, 50Hz) (Pa) | Pressione statica massima (tensione di ingresso CA, 60Hz) (Pa) | Alimentatore, terminale rimovibile | Velocità di rotazione della ventola | Materiale pale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 80x80 | 25mm | 100 V AC | Lunga durata / Tipo silenzioso / Standard (uso generico) | 0.6 | 0.7 | 32 | 36 | 39.2 | 53.9 | Tipo conduttore | Alta velocità | Resina | |
32.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 80x80 | 25mm | 100 V AC | Lunga durata / Tipo silenzioso / Standard (uso generico) | 0.4 | 0.5 | 28 | 30 | 19.5 | 23.5 | Tipo conduttore | Bassa velocità | Resina | |
32.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 80x80 | 38mm | 100 V AC | Lunga durata / Tipo silenzioso / Standard (uso generico) | 0.8 | 0.9 | 32 | 36 | 42.1 | 58.8 | Tipo terminale | Alta velocità | Resina | |
36.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 92x92 | 25mm | 100 V AC | Lunga durata / Tipo silenzioso / Standard (uso generico) | 0.7 | 0.8 | 29 | 32 | 24.5 | 34.3 | Tipo terminale | Bassa velocità | Resina | |
36.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 120x120 | 25mm | [Altro] 115 V AC | Lunga durata / Tipo silenzioso / Standard (uso generico) | 1.9 | 2.2 | 39 | 43 | 44.1 | 42.2 | Tipo terminale | Alta velocità | Resina | |
38.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 120x120 | 38mm | [Altro] 115 V AC | Lunga durata / Tipo silenzioso / Standard (uso generico) | 2.7 | 3.1 | 42 | 46 | 93.1 | 80.4 | Tipo terminale | Alta velocità | Resina |