Connettore DIN (per correnti medie e alte) - XC4

Connettore DIN (per correnti medie e alte) - XC4
  • Sconto volumi elevati
[Features]
・ This is a DIN connector for medium and high electrical currents, for which standards have been set internationally.
・ It conforms to and is compatible with DIN41612.
・ As there is sufficient insulation distance, it can be used with medium and high electrical currents, and high voltage circuits.
・ It can be mounted within the same rack as the XC5 series.
・ There is a wide selection of the M type of DIN connectors (mixed type) available.
▪ UL standard (File No.E103202) certified products are used as standard (except for some products).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XC4A-4812
XC4B-4811
XC4B-4813
XC4G-3212
XC4H-3213
XC4K-1542
XC4L-1541
XC4L-1546
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pin/contatto applicabile Numero di conduttori Applicazione Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Metodo di collegamento filo Direzione collegamento Voltaggio supportabile
(1 min./corrente di dispersione 1mA o inferiore)
Placcatura parte di contatto Placcatura parte terminale Profilo terminale

14.32 €

1 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)48Per PCB6AC380SaldaturaAngoloAC1550VPlaccatura in oro con base in nichelLega di nichel e stagnoDip a L

23.06 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)48Per PCB6AC380SaldaturaDrittoAC1550VPlaccatura in oro con base in nichelLega di nichel e stagnoDip dritto

21.09 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina (presa)48Per PCB6AC380-DrittoAC1550VPlaccatura in oro con base in nichelLega di nichel e stagnoDritto ad avvolgimento

14.18 €

1 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)32Per PCB6AC500SaldaturaAngoloAC1550VPlaccatura in oro con base in nichelLega di nichel e stagnoDip a L

27.61 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina (presa)32Per PCB6AC500SaldaturaDrittoAC1550VPlaccatura in oro con base in nichelLega di nichel e stagnoDritto ad avvolgimento

26.52 €

1 Disponibile 5 giorni Maschio (spina)15Per PCB15AC500SaldaturaAngoloAC3100VPlaccatura in argento con base in nichelPlaccatura in argento con base in nichelDip a L

35.92 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina (presa)15Per PCB/montaggio a pannello15AC500SaldaturaDrittoAC3100VPlaccatura in argento con base in nichelSottostrato in nichel, lega di stagnoDip dritto

34.92 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)15Per PCB/montaggio a pannello15AC500-DrittoAC3100VPlaccatura in argento con base in nichelSottostrato in nichel, lega di stagnoLinguetta Faston

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore D/E/F D· E· F DIN/miniDIN
Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Standard rappresentativo UL Metodo di fissaggio su PCB Inserimento su foro PCB

Supporto tecnico