Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XC4L-1546
Codice componente
|
---|
XC4L-1546 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pin/contatto applicabile | Numero di conduttori | Applicazione | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Metodo di collegamento filo | Direzione collegamento | Voltaggio supportabile (1 min./corrente di dispersione 1mA o inferiore) | Placcatura parte di contatto | Placcatura parte terminale | Profilo terminale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Femmina (presa) | 15 | Per PCB/montaggio a pannello | 15 | AC500 | - | Dritto | AC3100V | Placcatura in argento con base in nichel | Sottostrato in nichel, lega di stagno | Linguetta Faston |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | D/E/F | D· E· F | DIN/miniDIN |
---|---|---|---|---|---|
Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Standard rappresentativo | UL | Metodo di fissaggio su PCB | Inserimento su foro PCB |
Si trova sulla pagina di Connettore DIN (per correnti medie e alte) - XC4, il codice articolo è il seguente: XC4L-1546.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XC4L-1546.
Configura
Proprietà di base
Metodo di collegamento filo
Pin/contatto applicabile
Numero di conduttori
Applicazione
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Direzione collegamento
Voltaggio supportabile(1 min./corrente di dispersione 1mA o inferiore)
Placcatura parte di contatto
Placcatura parte terminale
Profilo terminale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
XC4A-4812 |
XC4B-4811 |
XC4B-4813 |
XC4G-3212 |
XC4H-3213 |
XC4K-1542 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pin/contatto applicabile | Numero di conduttori | Applicazione | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Metodo di collegamento filo | Direzione collegamento | Voltaggio supportabile (1 min./corrente di dispersione 1mA o inferiore) | Placcatura parte di contatto | Placcatura parte terminale | Profilo terminale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Maschio (spina) | 48 | Per PCB | 6 | AC380 | Saldatura | Angolo | AC1550V | Placcatura in oro con base in nichel | Lega di nichel e stagno | Dip a L | |
20.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Femmina (presa) | 48 | Per PCB | 6 | AC380 | Saldatura | Dritto | AC1550V | Placcatura in oro con base in nichel | Lega di nichel e stagno | Dip dritto | |
18.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina (presa) | 48 | Per PCB | 6 | AC380 | - | Dritto | AC1550V | Placcatura in oro con base in nichel | Lega di nichel e stagno | Dritto ad avvolgimento | |
13.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Maschio (spina) | 32 | Per PCB | 6 | AC500 | Saldatura | Angolo | AC1550V | Placcatura in oro con base in nichel | Lega di nichel e stagno | Dip a L | |
24.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina (presa) | 32 | Per PCB | 6 | AC500 | Saldatura | Dritto | AC1550V | Placcatura in oro con base in nichel | Lega di nichel e stagno | Dritto ad avvolgimento | |
23.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio (spina) | 15 | Per PCB | 15 | AC500 | Saldatura | Angolo | AC3100V | Placcatura in argento con base in nichel | Placcatura in argento con base in nichel | Dip a L |