• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Connettori D-Sub - XM2 / XM3 (Codici componente)

Connettori D-Sub - XM2 / XM3
  • Sconto volumi elevati
[Features]
・ These are D-sub connectors that are ideal for OA equipment interfaces.
・ These are shielded connectors for EMI countermeasures.
・ Effective measures to counter noise have been realized through the use of a plastic hood (XM2S) which has undergone metallization processing.
・ The multi-hole ferrite core installation type (XM3B-F) is now available as a series also.
・ It is good as a countermeasure for noise in the high-frequency regions, and also allows for space savings on the circuit board.
・ A compact, sturdy type with a metal shell.
・ Various fasteners and ground conductor fittings are available.
▪ UL standard (File No.E103202) certified products are used as standard (except for XM2S and some products).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XM3C-1522-502

Codice componente
XM3C-1522-502
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Corrente nominale (max)
(A)
Tensione nominale
(V)
Connection direction Caratteristiche Metodo di fissaggio su PCB Placcatura contatto Placcatura terminale Vite di montaggio Accessori per utensile di fissaggio Tipo Cavo compatibile Fissaggio in metallo di messa a terra

7.78 €

1 6 giorni -Maschio (spina)15Collegamento cavo5AC300AngoloConnettore schermato per misure EMI-Placcatura in oroStagnatura-NAConnettore D-Sub-Staffa di messa a terra con perno di bloccaggio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Connector series initials V/W/X

Supporto tecnico