Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XM3D-0921 |
XM3F-0920 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Corrente nominale (max) (A) | Tensione nominale (V) | Connection direction | Caratteristiche | Metodo di fissaggio su PCB | Placcatura contatto | Placcatura terminale | Vite di montaggio | Accessori per utensile di fissaggio | Tipo | Cavo compatibile | Fissaggio in metallo di messa a terra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.83 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Femmina (presa) | 9 | Collegamento cavo | 5 | AC300 | Dritto | Connettore schermato per misure EMI | - | Placcatura in oro | Stagnatura | - | NA | Connettore D-Sub | AWG28–22 | Senza staffa di messa a terra | |
8.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Femmina (presa) | 9 | Collegamento cavo | 5 | AC300 | Dritto | Connettore schermato per misure EMI | - | Placcatura in oro | Stagnatura | - | NA | Connettore D-Sub | - | Senza staffa di messa a terra |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | V/W/X |
---|
Configura
Proprietà di base
Metodo di fissaggio su PCB
Vite di montaggio
Cavo compatibile
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Corrente nominale (max)(A)
Tensione nominale(V)
Connection direction
Caratteristiche
Placcatura contatto
Placcatura terminale
Accessori per utensile di fissaggio
Tipo
Fissaggio in metallo di messa a terra
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali