Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XM3B-0922-111 |
XM3B-0922-112 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Corrente nominale (max) (A) | Tensione nominale (V) | Connection direction | Caratteristiche | Metodo di fissaggio su PCB | Placcatura contatto | Placcatura terminale | Vite di montaggio | Accessori per utensile di fissaggio | Tipo | Cavo compatibile | Fissaggio in metallo di messa a terra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.90 € | 1 | 6 giorni | - | Femmina (presa) | 9 | Per PCB | 5 | AC300 | Angolo | Connettore schermato per misure EMI | Inserimento su foro PCB | Placcatura in oro | Stagnatura | M2.6x0.45 | Disponibile | Connettore D-Sub | - | Staffa di messa a terra con foro maschiato | ||
6.05 € | 1 | 6 giorni | - | Femmina (presa) | 9 | Per PCB | 5 | AC300 | Angolo | Connettore schermato per misure EMI | Inserimento su foro PCB | Placcatura in oro | Stagnatura | M2.6x0.45 | Disponibile | Connettore D-Sub | - | Staffa di messa a terra con foro maschiato |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | V/W/X |
---|
Configura
Proprietà di base
Cavo compatibile
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Corrente nominale (max)(A)
Tensione nominale(V)
Connection direction
Caratteristiche
Metodo di fissaggio su PCB
Placcatura contatto
Placcatura terminale
Vite di montaggio
Accessori per utensile di fissaggio
Tipo
Fissaggio in metallo di messa a terra
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali