Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XM3D-1521
Codice componente
|
---|
XM3D-1521 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Corrente nominale (max) (A) | Tensione nominale (V) | Connection direction | Caratteristiche | Metodo di fissaggio su PCB | Placcatura contatto | Placcatura terminale | Vite di montaggio | Accessori per utensile di fissaggio | Tipo | Cavo compatibile | Fissaggio in metallo di messa a terra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Femmina (presa) | 15 | Collegamento cavo | 5 | AC300 | Dritto | Connettore schermato per misure EMI | - | Placcatura in oro | Stagnatura | - | NA | Connettore D-Sub | AWG28–22 | Senza staffa di messa a terra |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | V/W/X |
---|
Si trova sulla pagina di Connettori D-Sub - XM2 / XM3, il codice articolo è il seguente: XM3D-1521.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XM3D-1521.
Configura
Proprietà di base
Metodo di fissaggio su PCB
Vite di montaggio
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Corrente nominale (max)(A)
Tensione nominale(V)
Connection direction
Caratteristiche
Placcatura contatto
Placcatura terminale
Accessori per utensile di fissaggio
Tipo
Cavo compatibile
Fissaggio in metallo di messa a terra
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
XM2S-1511 |
XM2S-1513 |
XM2S-2511 |
XM3D-2521 |
XM3D-3721 |
XM3F-0920 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Corrente nominale (max) (A) | Tensione nominale (V) | Connection direction | Caratteristiche | Metodo di fissaggio su PCB | Placcatura contatto | Placcatura terminale | Vite di montaggio | Accessori per utensile di fissaggio | Tipo | Cavo compatibile | Fissaggio in metallo di messa a terra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | - | 15 | - | - | - | - | Cappuccio dritto | - | - | - | - | - | Cappuccio complessivo connettore D-Sub | - | Senza staffa di messa a terra | |
6.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 15 | - | - | - | - | Cappuccio dritto | - | - | - | - | - | Cappuccio complessivo connettore D-Sub | - | Senza staffa di messa a terra | |
6.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | - | 25 | - | - | - | - | Cappuccio dritto | - | - | - | - | - | Cappuccio complessivo connettore D-Sub | - | Senza staffa di messa a terra | |
10.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Femmina (presa) | 25 | Collegamento cavo | 5 | AC300 | Dritto | Connettore schermato per misure EMI | - | Placcatura in oro | Stagnatura | - | NA | Connettore D-Sub | AWG28–22 | Senza staffa di messa a terra | |
16.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina (presa) | 37 | Collegamento cavo | 5 | AC300 | Dritto | Connettore schermato per misure EMI | - | Placcatura in oro | Stagnatura | - | NA | Connettore D-Sub | AWG28–22 | Senza staffa di messa a terra | |
8.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Femmina (presa) | 9 | Collegamento cavo | 5 | AC300 | Dritto | Connettore schermato per misure EMI | - | Placcatura in oro | Stagnatura | - | NA | Connettore D-Sub | - | Senza staffa di messa a terra |