Connettori D-Sub XM3-L / XM2-L / XM4K / XM4L

Connettori D-Sub XM3-L / XM2-L / XM4K / XM4L
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
・ This D-sub connector series has been renewed with lead-free compatible products.
・ The fastening screw diameter can be identified from its external appearance.
・ A solution to problems associated with combining fasteners has been found.
・ Shielded connectors for EMI countermeasures.
▪ This is a UL standard (File No.E103202) certified product (except for XM4Z type).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XM2E-1540-112L
XM2F-1540-132L
XM4L-1541-132
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Vite di montaggio

9.46 €

3.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Maschio (spina)M2.6x0.45

6.88 €

1 6 giorni Femmina (presa)#4-40UNC

6.20 €

1.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Femmina (presa)#4-40UNC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Connector series initials V/W/X Number Of Cores 15
Application Per PCB Corrente nominale (max)(A) 3 Tensione nominale(V) AC300
Connection direction Dritto Caratteristiche Connettore schermato per misure EMI Metodo di fissaggio su PCB Inserimento su foro PCB
Placcatura contatto Placcatura in oro Placcatura terminale Placcatura in oro Accessori per utensile di fissaggio Disponibile
Tipo Prodotti senza piombo

Supporto tecnico