Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XR2T-3201-N
Codice componente
|
---|
XR2T-3201-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo connettore | Iniziali serie connettore | Pin/contatto applicabile | Numero di conduttori | Applicazione | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Metodo di collegamento filo | Direzione collegamento | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | Standard rappresentativo | Tipo | Metodo di fissaggio su PCB | Voltaggio supportabile (1 min./corrente di dispersione 1mA o inferiore) | Placcatura parte di contatto | Placcatura parte terminale | Profilo terminale | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Profilo quadrato | G/H/I | Maschio (spina) | 32 | Per PCB | 1 | AC300 | Saldatura | Dritto | N/A | UL | Tipo a telaio aperto con nastro calotta | Inserimento su foro PCB | AC1000V | Sottostrato in nichel, placcatura in oro 0.75μm | Sottostrato in nichel, placcatura in oro 0.75μm | Dip | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Profilo connettore
Pin/contatto applicabile
Numero di conduttori
Applicazione
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Metodo di collegamento filo
Direzione collegamento
Funzione di protezione (resistenza ambientale)
Standard rappresentativo
Tipo
Metodo di fissaggio su PCB
Voltaggio supportabile(1 min./corrente di dispersione 1mA o inferiore)
Placcatura parte di contatto
Placcatura parte terminale
Profilo terminale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali