Unità di conversione connettore morsettiera (tipo comune) XW2C-20G5-IN16 (Codici componente)

Unità di conversione connettore morsettiera (tipo comune) XW2C-20G5-IN16
A connector-terminal block conversion unit which reduces the control panel wiring needed for input devices.
[Features]
· Power supply common terminal and LED operation indicators reduce control panel wiring for input devices.
· Power supply common provided for input devices.
· LEDs indicate at a glance whether input signals are ON or OFF.
· Mounts to a DIN track or via screws.
· Dedicated connecting cable available (sold separately).
[Applications]
· Use to reduce control panel wiring.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XW2C-20G5-IN16

Codice componente
XW2C-20G5-IN16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

242.80 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connettore di montaggio Connettore MIL Metodo di collegamento morsettiera Vite M3.5 Numero di poli(Polo) 20
Metodo di montaggio Consente il montaggio su guida DIN e a vite Passo tra i terminali(mm) 8.5 Dimensione verticale(mm) 35
Larghezza(mm) 160 Dimensione profondità(mm) 50 Corrente nominale (A) comune(A) 1
Tensione nominale (V)(V) DC 12–24 Connettore montato: Presa/spina Spina (maschio) Indicatore LED di funzionamento Disponibile
Numero di I/O 16 Divisione I/O Ingresso

Si trova sulla pagina di Unità di conversione connettore morsettiera (tipo comune) XW2C-20G5-IN16, il codice articolo è il seguente: XW2C-20G5-IN16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XW2C-20G5-IN16.

Supporto tecnico