Scatola relè connettore XW3D (Codici componente)

Scatola relè connettore XW3D
Single-action wiring of sensors and actuators

[Features]
· Single-action wiring of sensors and actuators.
· Reduces wiring man-hours drastically when used in combination with type XS5 smart click.
· The connector fitting operation is completed by simply inserting the connector and rotating it by 1/8 of a turn.
· Output also supported due to increased rated current.
· Conventional M12 (screw type) connectors can also be used

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XW3D-P453-G11
XW3D-P457-G11
XW3D-P458-G11
XW3D-P852-G11
XW3D-P853-G11
XW3D-P855-G11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di porte
(pezzo)
Numero di ingressi/uscite Tipo sensore

308.10 €

1 7 giorni 44 punti di ingresso/uscitaDC a 3 fili (PNP)/DC a 2 fili

395.70 €

1 7 giorni 48 punti di ingresso/uscitaDC a 3 fili (PNP)/DC a 2 fili

395.70 €

1 7 giorni 48 punti di ingresso/uscitaDC a 3 fili (NPN)/DC a 2 fili

466.20 €

1 7 giorni 88 punti di ingresso/uscitaDC a 2 fili/non pol.

466.20 €

1 6 giorni 88 punti di ingresso/uscitaDC a 3 fili (PNP)/DC a 2 fili

466.20 €

1 7 giorni 88 punti di ingresso/uscitaDC a 3 fili (NPN)/DC a 2 fili

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di contatto lato superiore Cavo Tipo di contatto lato inferiore Connettore tondo Classificazione Scatola relè connettore
Connettore compatibile (spina Smart Click) HS5H/XS5G/XS5W/XS5R Connettore compatibile (spina M12) XS2H/XS2G/XS2W/XS2R Lunghezza cavo(m) 5
Struttura di protezione IP67 Corrente nominale 1 4A/Porta Corrente nominale 2 12A/Scatola (linea di alimentazione)
Tensione nominale VDC 10-30 Funzioni ausiliarie Con indicatore LED di alimentazione/funzionamento

Supporto tecnico