Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K3HB-PNB-A1 AC100-240 |
K3HB-PNB-CPAC11 AC100-240 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di uscita | Numero di uscite | |
---|---|---|---|---|---|---|
352.24 € | 1 | 6 giorni | NA | - | ||
389.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Uscita contatto relè (1c) | 3 |
Loading...
Metodo di montaggio | Montaggio a pannello | Dimensioni di taglio del pannello | 92x45 | Standard | CE / UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione lunghezza(mm) | 48 | Larghezza(mm) | 96 | Dimensione spessore(mm) | 95 |
Tipo di ingresso | NPN/impulso di tensione | Tipo di comunicazione | NA | Tensione di alimentazione(V) | AC 100–240 |
Funzione di calcolo | Pre-ridimensionamento | Cifre display | 5 cifre | Velocità di misurazione MAX | Massimo 50kHz |
Struttura di protezione (anteriore) | NEMA4X (corrispondente a IP66) |
Configura
Proprietà di base
Tipo di uscita
Numero di uscite
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali