Protezione multi-circuito digitale S8M (S8M-CP04-RS)

Protezione multi-circuito digitale S8M S8M-CP04-RS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: S8M-CP04-RS

Marca: OMRON

Prezzo: 554.00

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Funzione di comunicazione: RS-232C

Uscita UL classe 2: Conforme

Blocco corrente anomala: Da 0.5 a 3.8A (impostazione: in unità di 0.1A)

Corrente di ingresso ammissibile: 16.0A o inferiore


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S8M-CP04-RS

Codice componente
S8M-CP04-RS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzione di comunicazione Uscita UL classe 2 Blocco corrente anomala Corrente di ingresso ammissibile

554.00 €

1 7 giorni RS-232CConformeDa 0.5 a 3.8A (impostazione: in unità di 0.1A)16.0A o inferiore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Presenza uscita per avvertenza Disponibile Standard rappresentativo CE / UL / CSA Dimensione altezza(mm) 115
Larghezza(mm) 75 Dimensione profondità(mm) 89.3 Uscita allarme Collettore aperto
Blocco tensione anomala 28.8V Metodo di montaggio Guida DIN Tensione di ingresso nominale DC24V
Numero di circuiti derivati 4 derivazioni

Si trova sulla pagina di Protezione multi-circuito digitale S8M, il codice articolo è il seguente: S8M-CP04-RS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S8M-CP04-RS.

Tipologia prodotto

Codice componente
S8M-CP04
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Funzione di comunicazione Uscita UL classe 2 Blocco corrente anomala Corrente di ingresso ammissibile

408.50 €

1 7 giorni NATipo non adattabileDa 0.5 a 4.0A (impostazione: in unità di 0.1A)17.0A o inferiore

Supporto tecnico