Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XH2A-2042-A |
XH2A-8042-A |
XH2B-2042 |
XH2B-5041 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pin/contatto applicabile | Numero di conduttori | Direzione collegamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Maschio (spina) | 20 | Angolo | |
8.90 € | 1 | 5 giorni | Maschio (spina) | 80 | Angolo | ||
4.67 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | Femmina (presa) | 20 | Angolo | |
5.52 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | Femmina (presa) | 50 | Dritto |
Loading...
Applicazione | Scheda-scheda | Corrente nominale(A) | 0.5 | Tensione nominale(V) | AC125 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di collegamento filo | Saldatura a pressione | Tipo | Connettore a passo dimezzato | Metodo di fissaggio su PCB | Inserimento su foro PCB |
Voltaggio supportabile(1 min./corrente di dispersione 1mA o inferiore) | AC650V | Placcatura parte di contatto | Placcatura in oro/palladio con base in nichel | Placcatura parte terminale | Sottostrato in nichel, stagnatura |
Configura
Proprietà di base
Pin/contatto applicabile
Numero di conduttori
Direzione collegamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali