Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XG5M-6035-N
Codice componente
|
---|
XG5M-6035-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Corrente nominale (max) (A) | Tensione nominale (V) | Wire connection method | Connection direction | Caratteristiche | Placcatura contatto | Placcatura terminale | Tipo | Numero di guide di polarizzazione (pezzo) | Cavo compatibile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Femmina (presa) | 60 | Collegamento cavo | 2 | AC300 | Saldatura a pressione | Dritto | Connettore presa di accoppiamento connettore spina di tipo MIL | Placcatura in oro | Stagnatura | Contatto a pressione, filo discreto | 1 | AWG28–26 |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | V/W/X |
---|
Si trova sulla pagina di Connettore a pressione a filo discreto - XG5 (connettore a pressione a filo discreto), il codice articolo è il seguente: XG5M-6035-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XG5M-6035-N.
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Corrente nominale (max)(A)
Tensione nominale(V)
Wire connection method
Connection direction
Caratteristiche
Placcatura contatto
Placcatura terminale
Tipo
Numero di guide di polarizzazione(pezzo)
Cavo compatibile
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
XG5M-1435-N |
XG5M-1632-N |
XG5M-1635-N |
XG5S-0501 |
XG5S-0701 |
XG5S-0801 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Corrente nominale (max) (A) | Tensione nominale (V) | Wire connection method | Connection direction | Caratteristiche | Placcatura contatto | Placcatura terminale | Tipo | Numero di guide di polarizzazione (pezzo) | Cavo compatibile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Femmina (presa) | 14 | Collegamento cavo | 2 | AC300 | Saldatura a pressione | Dritto | Connettore presa di accoppiamento connettore spina di tipo MIL | Placcatura in oro | Stagnatura | Contatto a pressione, filo discreto | 1 | AWG28–26 | |
3.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Femmina (presa) | 16 | Collegamento cavo | 3 | AC300 | Saldatura a pressione | Dritto | Connettore presa di accoppiamento connettore spina di tipo MIL | Placcatura in oro | Stagnatura | Contatto a pressione, filo discreto | 1 | AWG24 | |
4.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Femmina (presa) | 16 | Collegamento cavo | 2 | AC300 | Saldatura a pressione | Dritto | Connettore presa di accoppiamento connettore spina di tipo MIL | Placcatura in oro | Stagnatura | Contatto a pressione, filo discreto | 1 | AWG28–26 | |
0.33 € | 24 | Disponibile | 6 giorni | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Semi-copertura | - | - | |
0.33 € | 28 | 6 giorni | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | Semi-copertura | - | - | ||
0.33 € | 24 | Disponibile | 6 giorni | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | Semi-copertura | - | - |