Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XG5N-141
Codice componente
|
---|
XG5N-141 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Corrente nominale (max) (A) | Tensione nominale (V) | Wire connection method | Caratteristiche | Placcatura contatto | Placcatura terminale | Tipo | Numero di guide di polarizzazione (pezzo) | Cavo compatibile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.86 € | 1 | 6 giorni | Femmina (presa) | 14 | Collegamento cavo | 3 | AC250 | Crimpatura | Serie di connettori MIL, a crimpare per fili discreti | Placcatura in oro | Stagnatura | Alloggiamento per presa | 1 | - |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | V/W/X |
---|
Configura
Proprietà di base
Cavo compatibile
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Corrente nominale (max)(A)
Tensione nominale(V)
Wire connection method
Caratteristiche
Placcatura contatto
Placcatura terminale
Tipo
Numero di guide di polarizzazione(pezzo)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali