Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XG4E-1432
Codice componente
|
---|
XG4E-1432 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pin/contatto applicabile | Numero di conduttori | Applicazione | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Metodo di collegamento filo | Direzione collegamento | Tipo | Metodo di fissaggio su PCB | Voltaggio supportabile (1 min./corrente di dispersione 1mA o inferiore) | Placcatura parte di contatto | Placcatura parte terminale | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Maschio (spina) | 14 | Per PCB | 1 | AC250 | Saldatura a pressione | Angolo | Spina per saldatura a pressione (con blocco corto) | - | AC500V | Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm) | Placcatura in argento con base in nichel (2.0μm) | Numero di slot di polarizzazione: 1 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Connettore per cavo piatto (per usi generici) - XG4, il codice articolo è il seguente: XG4E-1432.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XG4E-1432.
Configura
Proprietà di base
Metodo di fissaggio su PCB
Pin/contatto applicabile
Numero di conduttori
Applicazione
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Metodo di collegamento filo
Direzione collegamento
Tipo
Voltaggio supportabile(1 min./corrente di dispersione 1mA o inferiore)
Placcatura parte di contatto
Placcatura parte terminale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
XG4A-1035 |
XG4A-1039-A |
XG4A-1071 |
XG4E-1631 |
XG4E-2032 |
XG4E-2631 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pin/contatto applicabile | Numero di conduttori | Applicazione | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Metodo di collegamento filo | Direzione collegamento | Tipo | Metodo di fissaggio su PCB | Voltaggio supportabile (1 min./corrente di dispersione 1mA o inferiore) | Placcatura parte di contatto | Placcatura parte terminale | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | Maschio (spina) | 10 | Per PCB | 3 | AC300 | - | Angolo | Spina MIL (blocco corto incluso) | Inserimento su foro PCB | AC500V | Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm) | Placcatura in argento con base in nichel (2.0μm) | Numero di slot di polarizzazione: 1 | |
11.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Maschio (spina) | 10 x 2 | Per PCB | 3 | AC300 | - | Angolo | Spina a 2 strati | Inserimento su foro PCB | AC500V | Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm) | Placcatura in argento con base in nichel (2.0μm) | Numero di slot di polarizzazione: 1 | |
2.67 € | 3 | Disponibile | 6 giorni | Maschio (spina) | 10 | Per PCB | 3 | AC300 | - | Dritto | Spina MIL (blocco lungo incluso) | Inserimento su foro PCB | AC500V | Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm) | Placcatura in argento con base in nichel (2.0μm) | Numero di slot di polarizzazione: 0 | |
8.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Maschio (spina) | 16 | Per PCB | 1 | AC250 | Saldatura a pressione | Angolo | Spina per saldatura a pressione (con blocco lungo) | - | AC500V | Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm) | Placcatura in argento con base in nichel (2.0μm) | Numero di slot di polarizzazione: 1 | |
12.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Maschio (spina) | 20 | Per PCB | 1 | AC250 | Saldatura a pressione | Angolo | Spina per saldatura a pressione (con blocco corto) | - | AC500V | Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm) | Placcatura in argento con base in nichel (2.0μm) | Numero di slot di polarizzazione: 1 | |
11.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Maschio (spina) | 26 | Per PCB | 1 | AC250 | Saldatura a pressione | Angolo | Spina per saldatura a pressione (con blocco lungo) | - | AC500V | Placcatura in oro con base in nichel (0.15μm) | Placcatura in argento con base in nichel (2.0μm) | Numero di slot di polarizzazione: 1 |