Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XS2M-D423
Codice componente
|
---|
XS2M-D423 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connector Shape | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Tipo | Caratteristiche | Specifiche connettore | Profilo esterno del cavo conforme (mm) | Materiale contatto | Trattamento contatto | Struttura di protezione | Filo conduttore conforme (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.17 € | 10 | 7 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 4 | Montaggio a pannello | 4 | DC250 | - | - | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | Attacco con flangia | - | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | - |
Loading...
Connector series initials | V/W/X | V· W· X | XS2 |
---|
Si trova sulla pagina di Connettore tondo impermeabile (M12) XS2, il codice articolo è il seguente: XS2M-D423.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XS2M-D423.
Configura
Proprietà di base
Wire connection method
Connection direction
Caratteristiche
Profilo esterno del cavo conforme(mm)
Filo conduttore conforme(mm2)
Connector Shape
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Protection function (environmentally resistant)
Tipo
Specifiche connettore
Materiale contatto
Trattamento contatto
Struttura di protezione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
XS2C-D422 |
XS2C-D423 |
XS2C-D425 |
XS2M-D424-2 |
XS2M-D524-4 |
XS2P-A421-2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Connector Shape | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Tipo | Caratteristiche | Specifiche connettore | Profilo esterno del cavo conforme (mm) | Materiale contatto | Trattamento contatto | Struttura di protezione | Filo conduttore conforme (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.48 € | 50 | 7 giorni | Rotonde | Femmina (presa) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Saldatura | Angolo | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ6 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.5 | ||
13.09 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Femmina (presa) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Saldatura | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ4 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.5 | ||
13.03 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Femmina (presa) | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | Saldatura | Dritto | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | - | φ3 | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | 0.5 | ||
6.08 € | 2 | 6 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 4 | Montaggio a pannello | 4 | DC250 | - | - | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | Montaggio a vite | - | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | - | ||
22.32 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Maschio (spina) | 5 | Montaggio a pannello | 4 | AC/DC250 | - | - | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | Con schermatura | Micro-connettore M12, terminale a saldare | - | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | - | ||
26.88 € | 10 | 7 giorni | Rotonde | Femmina (presa) | 4 | Montaggio a pannello | 4 | AC250 | - | - | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | - | Terminale a saldare (blocco posteriore) | - | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | - |