Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XS2R-D426-1 |
XS2R-D426-5 |
XS2R-D426-81 |
XS2R-D426-82 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connector Shape | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Tipo | Caratteristiche | Specifiche connettore | Profilo esterno del cavo conforme (mm) | Materiale contatto | Trattamento contatto | Struttura di protezione | Filo conduttore conforme (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.50 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Uso combinato maschio/femmina | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | - | - | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | Giunto a T (per lo schema elettrico, fare riferimento alla pagina 1495 del catalogo) | - | - | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | - | ||
92.70 € | 1 | 7 giorni | Rotonde | Uso combinato maschio/femmina | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | - | - | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | Giunto a T (per lo schema elettrico, fare riferimento alla pagina 1495 del catalogo) | - | - | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | - | ||
46.16 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Uso combinato maschio/femmina | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | - | - | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | Giunto a T (per lo schema elettrico, fare riferimento alla pagina 1495 del catalogo) | - | - | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | - | ||
46.16 € | 1 | 6 giorni | Rotonde | Uso combinato maschio/femmina | 4 | Collegamento cavo | 4 | DC250 | - | - | Disponibile | Connettore circolare impermeabile | Giunto a T (per lo schema elettrico, fare riferimento alla pagina 1495 del catalogo) | - | - | Ottone | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni | IP67(IEC60529) | - |
Loading...
Connector series initials | V/W/X | V· W· X | XS2 |
---|
Configura
Proprietà di base
Wire connection method
Connection direction
Specifiche connettore
Profilo esterno del cavo conforme(mm)
Filo conduttore conforme(mm2)
Connector Shape
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Protection function (environmentally resistant)
Tipo
Caratteristiche
Materiale contatto
Trattamento contatto
Struttura di protezione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali