Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XS3W-M421-401-R
Codice componente
|
---|
XS3W-M421-401-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Number Of Cores | Cable rated voltage (V) | Lunghezza cavo (m) | Caratteristiche | Classificazione | Materiale contatto | Corrente nominale (A) | Profilo esterno del cavo conforme (mm) | Metodo di collegamento filo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.45 € | 1 | 7 giorni | Femmina dritto | Dritto maschio | 4 | Inferiore a 150VDC | 1 | Connettore circolare impermeabile | Cavo per robot (resistente alle vibrazioni) | Bronzo fosforoso (lato femmina)/ottone (lato maschio) | 1 | φ4 | Vite |
Loading...
Cable shape | Rotonde | Tipo | Cavo con connettore | Trattamento contatto | Placcatura in oro 0.4μm con sottostrato Ni |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione filo conduttore conforme(mm2) | 0.2 | Struttura di protezione | IP67 (IEC60529) |
Si trova sulla pagina di Cavo con connettore tondo impermeabile (M8 / S8) XS3, il codice articolo è il seguente: XS3W-M421-401-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XS3W-M421-401-R.
Configura
Proprietà di base
CN1
CN2
Number Of Cores
Cable rated voltage(V)
Lunghezza cavo(m)
Caratteristiche
Classificazione
Materiale contatto
Corrente nominale(A)
Profilo esterno del cavo conforme(mm)
Metodo di collegamento filo
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
XS3F-E422-402-A |
XS3F-E422-405-A |
XS3F-M321-302-A |
XS3F-M321-302-R |
XS3W-M421-402-R |
XS3W-M421-405-R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | CN1 | CN2 | Number Of Cores | Cable rated voltage (V) | Lunghezza cavo (m) | Caratteristiche | Classificazione | Materiale contatto | Corrente nominale (A) | Profilo esterno del cavo conforme (mm) | Metodo di collegamento filo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.07 € | 1 | 7 giorni | Femmina angolare | Tagliato | 4 | Inferiore a 150VDC | 2 | Connettore impermeabile piccolo | Prodotti per cavi standard | Bronzo fosforoso | 1 | φ4 | - | ||
28.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Femmina angolare | Tagliato | 4 | Inferiore a 150VDC | 5 | Connettore impermeabile piccolo | Prodotti per cavi standard | Bronzo fosforoso | 1 | φ4 | - | |
14.53 € | 1 | 6 giorni | Femmina dritto | Tagliato | 3 | Inferiore a 150VDC | 2 | Connettore impermeabile piccolo | Prodotti per cavi standard | Bronzo fosforoso | 1 | φ4 | - | ||
20.22 € | 5 | 7 giorni | Femmina dritto | Tagliato | 3 | Inferiore a 150VDC | 2 | Connettore impermeabile piccolo | Cavo per robot (resistente alle vibrazioni) | Bronzo fosforoso | 1 | φ4 | - | ||
57.75 € | 5 | 7 giorni | Femmina dritto | Dritto maschio | 4 | Inferiore a 150VDC | 2 | Connettore circolare impermeabile | Cavo per robot (resistente alle vibrazioni) | Bronzo fosforoso (lato femmina)/ottone (lato maschio) | 1 | φ4 | Vite | ||
66.05 € | 1 | 7 giorni | Femmina dritto | Dritto maschio | 4 | Inferiore a 150VDC | 5 | Connettore circolare impermeabile | Cavo per robot (resistente alle vibrazioni) | Bronzo fosforoso (lato femmina)/ottone (lato maschio) | 1 | φ4 | Vite |