Connettore Easy-Connect per apparecchiature industriali - XN2

Connettore Easy-Connect per apparecchiature industriali - XN2
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A simple wire connection connector that is compliant with e-con specifications and is suitable for sensor connections.
· Utilizes a spring clamp method, which has a solid track record for wire connections in industrial uses.
· Wire connections are simple and do not require special tools.
· Repeat wire connections (repairs) are also possible.
· The 28–20 AWG (0.08–0.5 mm2) wiring range can be supported with a single connector (cover OD: ⌀1.5 or smaller).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XN2A-1370
XN2A-1470
XN2A-1570
XN2A-1670
XN2A-1870
XN2B-1470
XN2D-1371
XN2D-1471
XN2D-1571
XN2D-1671
XN2D-1871
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pin/contatto applicabile Numero di conduttori Applicazione Metodo di collegamento filo Classificazione Filo applicabile

3.69 €

1 6 giorni Maschio (spina)3Collegamento cavoMetodo con morsetto a mollaConnettore spina per collegamento cavoAWG28–20 (diametro esterno rivestimento filo φ1.5 o inferiore)

4.05 €

1 5 giorni Maschio (spina)4Collegamento cavoMetodo con morsetto a mollaConnettore spina per collegamento cavoAWG28–20 (diametro esterno rivestimento filo φ1.5 o inferiore)

4.92 €

1 6 giorni Maschio (spina)5Collegamento cavoMetodo con morsetto a mollaConnettore spina per collegamento cavoAWG28–20 (diametro esterno rivestimento filo φ1.5 o inferiore)

5.91 €

1 6 giorni Maschio (spina)6Collegamento cavoMetodo con morsetto a mollaConnettore spina per collegamento cavoAWG28–20 (diametro esterno rivestimento filo φ1.5 o inferiore)

6.54 €

1 6 giorni Maschio (spina)8Collegamento cavoMetodo con morsetto a mollaConnettore spina per collegamento cavoAWG28–20 (diametro esterno rivestimento filo φ1.5 o inferiore)

3.89 €

1 5 giorni Femmina (presa)4Collegamento cavoMetodo con morsetto a mollaConnettore presa per collegamenti cavoAWG28–20 (diametro esterno rivestimento filo φ1.5 o inferiore)

4.67 €

1 6 giorni Femmina (presa)3Per PCB-Connettore presa di collegamento (in serie) per PCB-

4.81 €

2 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)4Per PCB-Connettore presa di collegamento (in serie) per PCB-

3.49 €

1 6 giorni Femmina (presa)5Per PCB-Connettore presa di collegamento (in serie) per PCB-

3.87 €

1 6 giorni Femmina (presa)6Per PCB-Connettore presa di collegamento (in serie) per PCB-

4.51 €

1 6 giorni Femmina (presa)8Per PCB-Connettore presa di collegamento (in serie) per PCB-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente ammessa(A) 3 Corrente nominale (durante l'uso di un filo AWG20)(V) DC32 Direzione collegamento Dritto
Tipo Connettore di collegamento semplice per apparecchiature industriali Caratteristiche Conformità alla specifica E-con Placcatura parte di contatto Placcatura in oro (0.2μm)
Placcatura parte terminale Stagnatura

Supporto tecnico